RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Article No.: 09 45 151 1520
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Article No.: 09 45 151 1520
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par perçage |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Capot avec blindage |
Presse-étoupe | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Multibrins |
Diamètre extérieur | ≤1,05 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 4,5 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 20 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140059412 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant