RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight

Article No.: 09 45 151 1120


Connecteurs

RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight

Article No.: 09 45 151 1120

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble PROFINET, Droit Raccordement auto-dénudant Contacts: 4 Matériau: Polyamide (PA) Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Connecteur de câble
Spécification PROFINET
Droit
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 4
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,32 mm²
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ‌1,6 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 4,5 ... 9 mm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 24,5 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059351
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant