Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

Article No.: 09 45 125 1560


Connecteurs

Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

Article No.: 09 45 125 1560

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble RJ45 Raccordement auto-dénudant Contacts: 8 Capot Droit Taille: 3 A Matériau: Polycarbonate (PC) Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Connecteur de câble
Spécification RJ45
Type de capot/embase Capot
Description du capot/de l'embase Droit
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Insert
Capots/Embases
Presse-étoupe
Schéma d'assemblage
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,32 mm² Multibrins
0,22 ... 0,32 mm² Rigide
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ‌1,06 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 5 ... 9 mm
Résistance aux vibrations 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
7,9 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 59 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140058903
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant