Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC

Article No.: 09 45 100 1560


Connecteurs

Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC

Article No.: 09 45 100 1560

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble Raccordement auto-dénudant Taille: 3 A Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.32 mm² Multibrins 0.22 ... 0.32 mm² Rigide

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Connecteur de câble
Spécification RJ45
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Insert
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,32 mm² Multibrins
0,22 ... 0,32 mm² Rigide
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ‌1,6 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 32,38 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140058699
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant