Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top

Article No.: 09 35 226 0403


Connecteurs

Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top

Article No.: 09 35 226 0403

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de connecteur Conforme à la norme AIDA Raccordement auto-dénudant Intensité nominale: ‌1.75 A Contacts: 4 Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement PushPull Sortie verticale Plage de serrage: 6.5 ... 9.5 mm Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification RJ45
Elément Kit de connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Assemblage sur site sans outillage
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 4
Version Sortie verticale
Type de verrouillage PushPull
Détails Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET.
Contenu du kit avec embase et insert mâle
Section de fil du conducteur 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins
0,26 ... 0,32 mm² Rigide
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
Intensité nominale ‌ 1,75 A
Tension nominale 50 V
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Plage de serrage 6,5 ... 9,5 mm
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
Matériau (joint torique) NBR
Matériau (presse-étoupe de câble) TPE
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 60603-7 Face d'accouplement
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 80,68 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140054103
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
Précédent
Suivant