Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Article No.: 09 35 226 0311
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Article No.: 09 35 226 0311
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Femelle |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
coudé | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rigide | |
Intensité nominale | 1,75 A |
Tension nominale | 50 V |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face d'accouplement | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054073 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant