Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Article No.: 09 35 002 6001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP V14 Signal THT 10-pole angled
Article No.: 09 35 002 6001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Signal |
Elément | Femelle |
Spécification | coudé |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 10 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,4 mm |
---|---|
3 mm | |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,4 mm |
3 mm | |
Intensité nominale | 5 A |
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Distance d'isolement | ≥ 1,4 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1,4 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Force d'insertion | 50 N |
Force d'arrachement | 50 N |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (contact-contact) |
1,5 kV (contact-terre) | |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Résistance aux vibrations | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 40 |
---|---|
Poids net | 6,12 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140053816 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant