M23 09 Female -soldered contact
Article No.: 09 15 109 2703
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M23 09 Female -soldered contact
Article No.: 09 15 109 2703
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M23 |
Identification | Signal |
Elément | Inserts |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder pour circuit imprimé |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 9 |
Nombre de contacts de signal | 8 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact auxiliaire |
Détails | Adapté aux embases encastrées 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 et 0307 uniquement ! |
Précédent
Suivant