Han C module, crimp male (400 pcs)

Article No.: 09 14 003 3001 XL


Module Han® C

Han C module, crimp male (400 pcs)

Article No.: 09 14 003 3001 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® C Module individuel Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 3 Section de fil du conducteur: 1.5 ... 6 mm² Intensité nominale: ‌40 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® C
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 3
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 1,5 ... 6 mm²
Diamètre extérieur ≤7,8 mm
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale 690 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 40 A
Tension nominale selon UL 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Longueur à dénuder 9,5 mm
12 mm Diamètre extérieur du conducteur > 4,8 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 400
Poids net 8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140184619
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Précédent
Suivant