DIN F FEM DROIT 31cts, CL2

Article No.: 09 06 231 6822


Configurable
ConfigurableConnecteur femelle

DIN F FEM DROIT 31cts, CL2

Article No.: 09 06 231 6822

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur femelle Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: 6, 15 Contacts: 31 Droit Alliage de cuivre Métal noble Côté de branchement, contacts de signal, Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance, Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal, Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2 Codage: Codage des trous, Codage par l'isolant, Codage avec perte de contacts, Codage D20 Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série DIN 41612
Identification Type MH 24 + 7
Elément Connecteur femelle
Description du contact Droit
Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte mère à carte fille
Carte de circuit imprimé sur câble
Capot prolongateur
Nombre de contacts 31
Nombre de contacts de signal 24
Nombre de contacts de puissance 7
Configuration de contact Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30
Longueur du raccordement 4,5 mm
Codage Codage des trous
Codage par l'isolant
Codage avec perte de contacts
Codage D20
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale ‌ 6 A
‌ 15 A
Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Intensité nominale (partie signal) 6 A
Intensité nominale (puissance) 15 A
Distance d'isolement ≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Ligne de fuite ≥ 3 mm
≥ 8 mm
Résistance d'isolement >1012 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 85 N
Force d'arrachement ≤ 85 N
Classe de performance 2
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion ≥ 400
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV (contact-contact)
1,55 kV (contact-terre)
3,1 kV (contact-contact)
3,1 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Non
Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble Côté de branchement, contacts de signal
Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60603-2 (complément)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 38 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140013056
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant