DIN F MALE COUDE 31cts, CL2
Article No.: 09 06 031 6921
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN F MALE COUDE 31cts, CL2
Article No.: 09 06 031 6921
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type MH 24 + 7 |
Elément | Connecteur mâle |
Méthode de raccordement | Raccordement cosses Faston |
---|---|
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Capot prolongateur | |
Nombre de contacts | 31 |
Nombre de contacts de signal | 24 |
Nombre de contacts de puissance | 7 |
Configuration de contact | Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30 |
Contact prioritaire en position | z32 |
Codage | Codage des trous |
Codage par l'isolant | |
Codage avec perte de contacts | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 3,81 mm |
---|---|
5,08 mm | |
Intensité nominale | 6 A |
15 A | |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Intensité nominale (partie signal) | 6 A |
Intensité nominale (puissance) | 15 A |
Distance d'isolement | ≥ 1,6 mm |
≥ 4,5 mm | |
Ligne de fuite | ≥ 3 mm |
≥ 8 mm | |
Résistance d'isolement | >1012 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 85 N |
Force d'arrachement | ≤ 85 N |
Classe de performance | 2 |
selon IEC 60603-2 | |
Cycles de connexion | ≥ 400 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (contact-contact) |
1,55 kV (contact-terre) | |
3,1 kV (contact-contact) | |
3,1 kV (contact-terre) | |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble Côté de branchement, contacts de signal |
Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance | |
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal | |
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance | |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 60603-2 (complément) |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 21,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant