DIN Power F étiquette de repérage
Article No.: 09 06 000 9939
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN Power F étiquette de repérage
Article No.: 09 06 000 9939
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Type d'accessoire | Étiquette d'identification |
Description de l'accessoire | pour connecteurs femelle avec queues à wrapper |
Type F |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
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
Dimensions du produit conditionné | 72 |
---|---|
Poids net | 2,14 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140010093 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant