DIN F ECROU DE VERROUILLAGE
Article No.: 09 06 000 9926
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN F ECROU DE VERROUILLAGE
Article No.: 09 06 000 9926
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Type d'accessoire | Vis |
Description de l'accessoire | Pour la fixation du capot |
M2,5 x 20 | |
pour boîtier capot B |
Détails | Commandez 2 pièces pour un boîtier capot. |
---|
Matériaux (accessoires) | Métallique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Métallique |
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
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,98 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140010017 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant