DIN F FIXATION GAUCHE TYPE B

Article No.: 09 06 000 9909


Equerres de fixation B

DIN F FIXATION GAUCHE TYPE B

Article No.: 09 06 000 9909

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Equerres de fixation B pour connecteurs mâle, pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297, Fixation simple, Sans écrou, Gauche Plastique RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série DIN 41612
Type d'accessoire Equerres de fixation B
Description de l'accessoire pour connecteurs mâle
pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297
Fixation simple
Sans écrou
Gauche
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Matériaux (accessoires) Plastique
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,61 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140009912
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant