DIN F FIXATION GAUCHE B

Article No.: 09 06 000 9907


Equerres de fixation B

DIN F FIXATION GAUCHE B

Article No.: 09 06 000 9907

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Equerres de fixation B pour connecteurs mâle, Gauche, Fixation multiple Plastique RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série DIN 41612
Type d'accessoire Equerres de fixation B
Description de l'accessoire pour connecteurs mâle
Gauche
Fixation multiple
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Matériaux (accessoires) Plastique
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1,46 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140009899
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant