har-modular C9 module female crimp
Article No.: 02 54 909 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular C9 module female crimp
Article No.: 02 54 909 0101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module C9 |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 10,16 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 9 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Précédent
Suivant