har-bus 64 pontet de reprise / 3,4
Article No.: 02 44 000 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-bus 64 pontet de reprise / 3,4
Article No.: 02 44 000 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Type d'accessoire | Protection pour pions |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|---|
Épaisseur du circuit imprimé | 3,4 mm ±0,3 |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 6,54 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140000513 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant