DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 ROL
Article No.: 02 05 000 2511
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,5000 ROL
Article No.: 02 05 000 2511
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Contact femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts estampés |
Contenu du kit | 5000 contacts sur banderole |
Section de fil du conducteur | 0,09 ... 0,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 20 |
Diamètre extérieur | 0,7 ... 1,5 mm |
Intensité nominale | ≤ 1,5 A |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Longueur à dénuder | 3,5 ... 4 mm |
Classe de performance | 2 |
selon IEC 61076-4-113 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Ni Côté raccordement | |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 61076-4-113 (complément) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.260 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140000391 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant