har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 17 mm, CL
Article No.: 02 02 160 1301
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 17 mm, CL
Article No.: 02 02 160 1301
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 160 |
Configuration de contact | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Longueur du raccordement | 17 mm |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Rangées de contacts | 5 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Distance d'isolement | 1 mm entre 2 rangées (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 rangées (z, d) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | |
Ligne de fuite | 1 mm entre 2 rangées (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 rangées (z, d) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c |
≤30 mΩ pour les rangées z, d | |
Limite de température | -40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI |
Force d'insertion | ≤ 160 N |
Force d'arrachement | ≤ 120 N |
Classe de performance | 1 |
selon IEC 61076-4-113 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | ≥1,6 mm |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Métal noble sur Ni Côté raccordement | |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 29 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140000155 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant