har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 5 mm, CL 1

Article No.: 02 02 160 1201


Configurable
ConfigurableConnecteur femelle

har-bus 64 FEM DROIT 160cts, 5 mm, CL 1

Article No.: 02 02 160 1201

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur femelle Raccordement à insertion en force Intensité nominale: ‌1 A Contacts: 160 Droit Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement Classe de performance: 1, selon IEC 61076-4-113 Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation Polymère à cristaux liquides (LCP) Beige

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-bus® 64
Elément Connecteur femelle
Description du contact Droit
Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
Type de connexion Carte mère à carte fille
Nombre de contacts 160
Configuration de contact Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Longueur du raccordement 4,5 mm
5 mm
Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Rangées de contacts 5
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
Intensité nominale ‌ 1 A
Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement ‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)
‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Ligne de fuite ‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)
‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c
≤30 mΩ pour les rangées z, d
Limite de température -40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
Force d'insertion ≤ 160 N
Force d'arrachement ≤ 120 N
Classe de performance 1
selon IEC 61076-4-113
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
Hot plugging Non
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Beige
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
Ni Côté raccordement
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications IEC 61076-4-113
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 23,25 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140000131
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant