Ölflex CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
Article No.: 09 45 600 0102 5700
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ölflex CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
Article No.: 09 45 600 0102 5700
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
Ignifuge |
Nombre de fils | 25 |
---|---|
Structure du conducteur | 25G 1,5 mm² |
Blindage | Non blindé |
Tension nominale | 500 V |
---|---|
Limite de température | -15 ... +70 °C enlevé |
-40 ... +80 °C indifférent | |
-5 ... +70 °C chaîne porte-câbles | |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
4 x diamètre de câble (courbure simple) | |
15 x diamètre de câble chaîne porte-câbles | |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | RAL 7001 (gris argenté) |
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|---|
EN 50290-2-22 | |
Homologations | CE |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85442000 |
GTIN | 5713140571082 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant