Ölflex CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey

Article No.: 09 45 600 0102 5600


Nouveau
NouveauCâble cuivre (rond)

Ölflex CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey

Article No.: 09 45 600 0102 5600

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Résistant à l'huile, Ignifuge 11G 1,5 mm² PVC

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Résistant à l'huile
Ignifuge
Nombre de fils 11
Structure du conducteur 11G 1,5 mm²
Blindage Non blindé
Tension nominale 500 V
Limite de température -15 ... +70 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
-5 ... +70 °C chaîne porte-câbles
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
4 x diamètre de câble (courbure simple)
15 x diamètre de câble chaîne porte-câbles
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 4 kV
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) RAL 7001 (gris argenté)
Spécifications IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 50290-2-22
Homologations CE
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85442000
GTIN 5713140571099
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant