Produit
17 avril 2024
4 min

Prix allemand du design 2024 pour les modules Domino


HARTING a reçu le German Design Award dans la catégorie "Eco Design" pour les modules Domino de la série Han-Modular. Ce prix récompense les produits orientés vers la durabilité - et qui se distinguent en termes de production, de matières premières et d'utilisation des matériaux, de qualité/longévité, de voies de transport requises et/ou de recyclage/upcycling
Prix allemand du design 2024 pour les modules Domino

La série de connecteurs modulaires miniaturisés offre désormais une option RJ45

HARTING a présenté les modules Domino en 2022 comme une "nouvelle génération de connecteurs modulaires". Ils représentent une miniaturisation de la norme précédente du marché. Depuis lors, chaque emplacement du cadre de maintien modulaire peut être occupé par deux modules, appelés cubes. Ces "cubes" divisent l'ancienne face de connecteur modulaire en deux unités presque carrées dans lesquelles les contacts industriels de D-Sub à Han D®, Han E® et M12 peuvent être logés. Chaque cube est équipé d'un loquet plus ou moins grand qui permet de les combiner entre eux. Des interfaces personnalisées et peu encombrantes peuvent être configurées selon les besoins. Un boîtier standard Han® 16 B, par exemple, peut accueillir huit types de transmission différents au lieu de quatre précédemment.

Le dernier produit de cette série primée est le module RJ45 Domino. Le module femelle est conçu comme une double prise, ce que l'on appelle un changeur de genre, de sorte que des câbles de raccordement RJ45 standard peuvent être insérés pour la connexion. Malgré sa conception compacte, le changeur de sexe est doté d'un blindage métallique complet à 360° et est donc protégé contre les interférences extérieures. La transmission de données à 10 Gbit/s conformément à la norme Cat. 6A est garantie.

Le module domino RJ45, mâle, convient également aux câbles de raccordement standard. Grâce à un mécanisme de fixation innovant, ils peuvent être simplement encliquetés dans le module, quel que soit le contour extérieur du câble de raccordement RJ45.

Les modules Domino offrent de nouvelles possibilités d'optimisation pour les connecteurs modulaires. En divisant par deux la taille de base, il est possible de loger deux modules différents dans un espace qui était auparavant réservé à un seul module Han-Modular®. Ainsi, différents types de transmission peuvent être placés les uns à côté des autres dans un espace très réduit. Des économies d'espace et de poids allant jusqu'à 50 % sont possibles. L'empreinte CO2 est réduite en conséquence. Les équipes d'assemblage des installations industrielles bénéficient de temps d'installation plus courts.

Contacts d'alimentation en combinaison avec la transmission de données RJ45 (jusqu'à 10 Gbit/s)

Contacts d'alimentation en combinaison avec la transmission de données RJ45 (jusqu'à 10 Gbit/s)

Heiko Meier et Janek Kolhosser, chefs de produit chez HARTING, reçoivent le prix du design allemand pour les modules Han-Modular Domino

Heiko Meier et Janek Kolhosser, chefs de produit chez HARTING, reçoivent le prix du design allemand pour les modules Han-Modular Domino

Aperçu de vos avantages :

  • Les connecteurs plus petits & et plus légers permettent de gagner jusqu'à 50 % d'espace

  • Réduction des temps d'installation grâce à la combinaison de plusieurs types de connexions individuelles en une seule interface

  • Durabilité grâce à la modularisation consistante

Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Le prochain niveau de connecteurs industriels modulaires


Avatar - homme

Heiko Meier

Position: Manageur de produits

  • Département: Product Manager Technologie d'installation
  • Entreprise: HARTING Electric Stiftung & Co. KG

Actualités connexes