PNO spécifie HARTING ix Industrial® comme nouvelle interface PROFINET
Le 29 juin 2021, l'Organisation des utilisateurs de PROFINET (PNO) a publié le guide PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 , un nouvel ensemble de règles pour le câblage conforme à PROFINET dans les équipements, systèmes et usines industriels. Grâce à ix Industrial®, PROFINET bénéficie d'une interface Ethernet nettement plus compacte et plus robuste que les solutions RJ45 précédentes - une voie vers le futur miniaturisé. La face de connexion ix Industrial® pour la transmission Ethernet représente un nouveau composant clé dans la section SPC "Specific Passive Components" ;.
Par conséquent, les fabricants d'appareils compatibles PROFINET sont maintenant en mesure de développer des appareils plus compacts sur une base sûre et fiable et ainsi économiser un espace d'assemblage précieux dans l'armoire électrique. Étant donné que l'embase ix Industrial® est 70 % plus petite que les connexions RJ45 connues, le nombre de ports peut être doublé pour une taille d'appareil identique ou, à l'inverse, un appareil peut être conçu de manière nettement plus compacte.
Outre la miniaturisation et le gain de place qui deviendront de plus en plus indispensables à l'avenir, l'interface HARTING ix Industrial® offre aux fabricants d'appareils et aux utilisateurs une chose en particulier : un connecteur performant, fiable et de qualité industrielle qui ouvre la voie à l'avenir : Un connecteur performant, fiable et de qualité industrielle qui ouvre la voie à l'avenir.
Propriétés principales :
5,000 cycles de connexion
Fermeture métallique robuste
Contacts du blindage THR
Blindage 360 degré
Transmission jusqu'à 10 Gbit/s
PoE / PoE+
Prise d'appareil 70% plus petite
Avantages pour les utilisateurs et les fabricants de PROFINET :
Contact fiable en cas de chocs et de vibrations
Moins d'interruptions de contact
Le retour acoustique pendant l'insertion signale un verrouillage sûr
Une manipulation simple et pratique exclut tout desserrage accidentel.
Nouvelles options de miniaturisation
Transmission sécurisée
En fonction de l'application, les utilisateurs peuvent choisir entre une sortie de câble droite ou coudée. Cela signifie que même les espaces restreints dans les armoires de commande ne poseront aucun problème. Pour les environnements exigeants, l'interface ix Industrial® sera également disponible dans des boîtiers PushPull protégés IP65/67 à partir de l'automne.
Les fabricants de technologies de mesure établis sur les marchés soutiennent de manière fiable la norme ix Industrial® avec une large gamme de technologies de mesure.
Pour en savoir plus
Jonas Diekmann
Position: Rédacteur technique
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Electronics GmbH