Système Beckhoff XTS avec l'interface Ethernet HARTING ix Industrial®

Des performances quatre fois supérieures avec l'interface Ethernet miniaturisée de HARTING


Manuel sur l'Ethernet industriel

Avec le système Beckhoff XTS et le HARTING ix Industrial®, deux véritables innovations se rejoignent.

Le système XTS combine intelligemment les avantages des entraînements linéaires et rotatifs et crée des possibilités totalement nouvelles pour le transport de matériaux dans les applications d'automatisation. L'interface ix Industrial® de HARTING remplace les anciennes interfaces RJ45 dans les dernières générations du système XTS. La conception intelligente et peu encombrante permet d'utiliser 48 compteurs au lieu de 12 dans le même espace - une augmentation de 400% des performances !

Défi, solution, résultat : sur cette page, vous trouverez des ressources détaillant la solution de ce projet passionnant.

Beckhoff
Système Beckhoff XTS

Avec le système de transport linéaire XTS, Beckhoff permet un transport individuel et continu des produits. Le système combine intelligemment les avantages des entraînements linéaires et rotatifs et crée des possibilités totalement nouvelles pour le transport de matériaux dans les applications d'automatisation.

Fiche d'information (PDF)


Cette fiche d'information PDF présente les défis à relever et explique comment une interface Ethernet miniaturisée plus petite que le RJ45 permet d'obtenir des performances quatre fois supérieures !

Fiche technique Beckhoff XTS

Vidéo Beckhoff xts


Dans ce séminaire en ligne à la demande, les experts de HARTING et Beckhoff présentent une solution passionnante. Observez et découvrez comment une conception intelligente et peu encombrante permet d'utiliser 48 compteurs au lieu de 12 dans le même espace - une augmentation de 400 % des performances !