Distribution d'énergie pour une technologie d'entraînement décentralisée


L'un des plus grands défis de la technologie des entraînements décentralisés est de distribuer l'énergie en continu et en toute sécurité à tous les consommateurs d'énergie, tels que les moteurs et les convertisseurs, dans une installation de convoyage. La connexion de ces composants avec le câblage sur le terrain prend beaucoup de temps et ne peut être réalisée que par du personnel spécialisé.

Lors de l'utilisation de connecteurs, le raccordement est plus rapide, plus sûr, plus facile et « Plug&Play ». Les répartiteurs d'énergie Han® Q4 / 2 à 3 voies de Harting peuvent être utilisés dans des lieux confinés afin d'économiser de l'espace. Une conception extrêmement plate est possible lorsque l'on utilise des capots coudés en raison de la forme abaissée de ces connecteurs.

Distribution d'énergie pour la technique d'entraînement décentralisée - Distributeur d'énergie Han® Q4/2-3 voies

Les distributeurs de puissance Han® Q4/2-3 voies de HARTING peuvent être utilisés dans des endroits confinés pour économiser de l'espace.

La tension d'entrée de 400 V et l'alimentation de 24 V peuvent toutes deux être distribuées à l'aide de trois prises de câble de la taille du Han-Compact®. Pour de telles applications, il s'agit pratiquement d'une solution de connecteur standardisé. Le "Powerline" peut être poursuivi comme un câble à travers la sortie latérale (quatrième), ou la boîte de distribution suivante peut être branchée directement.
Le boîtier en plastique robuste présente un indice de protection IP65 et répond aux exigences d'un environnement industriel. Il peut être installé rapidement et en toute sécurité sur une plaque de base pré-assemblée en aluminium. Avec ses homologations CE et UL/CSA, le répartiteur d'énergie est également parfaitement adapté à une utilisation internationale.