Codage circulaire
Les faces d'accouplement des connecteurs circulaires sont codées pour éviter toute confusion. Le codage est incorporé dans la forme intérieure des isolants. Les connecteurs circulaires M8 et M12 ont des codages qui ressemblent visuellement à des lettres utilisées pour distinguer le codage et l'application correspondante. Découvrez le codage de tous les types de connecteurs circulaires.
Codage A
Application typique : Transmission de signaux pour les capteurs et les actionneurs
Tailles M8 (IEC 61076-2-104) et M12 (IEC 61076-2-101)
Intensité nominale 1.5 – 7.5 A
Tension nominale 30 - 250 V
Nombre de contacts 3 - 12
Le codage A en 3 - 5 pôles est utilisé pour l'alimentation des appareils de terrain. Le codage A à 8 -12 pôles est un codage typique pour la transmission de signaux.
Codage B
Application typique : Transmission de données pour systèmes bus (PROFIBUS)
Taille M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 et 5 pôles
Le codage B est utilisé pour les transmissions PROFIBUS.
code D
Application typique : Transmission de données pour les réseaux Ethernet industriels
Taille M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Taux de transmission de données100 Mbit/s
Le codage D est utilisé pour les connecteurs circulaires pour la transmission des données pour les applications Industrial Ethernet. Le codage D est spécifié pour des débits de données Fast Ethernet allant jusqu'à 100Mbit/s.
Codage K
Application typique : Transmission de l'alimentation de petits lecteurs
Taille M12 (IEC 61076-2-111)
Électricité / tension 12 A / 630 V
4 pôles + terre
Le codage K est l'un des codages utilisés pour la puissance de transmission. Les connecteurs circulaires M12 dans le codage K sont habituellement utilisés pour les lecteurs jusqu'à 7,5 kW. M12 Power est une solution peu encombrante qui peut être utilisée pour alimenter d'autres appareils.
Codage L
Application typique : Transmission de courants et de tensions élevés
Taille M12 (IEC 61076-2-111)
4 pôles + FE
Courant nominal jusqu'à 16 A / 63 V
Le codage L est utilisé pour l'alimentation des appareils. Par rapport au codage K, il possède un contact FE et est conçu pour une plage de tension différente.
Codage P
Applications typiques : Transmission de l'alimentation de données & pour les applications EtherCAT
Taille M8 (IEC 61076-2-114)
4 pôles
Courant nominal : 4 A / 60 V
100 Mbit/s
Le codage P est utilisé pour la transmission des données dans les protocoles EtherCAT P. Il parvient à fournir simultanément des données et des tensions jusqu'à 240 W.
Codage S
Application typique : Connecteur d'alimentation pour les plus petits appareils
Taille M12 (IEC 61076-2-111)
3 pôles + terre
Électricité / tension 12 A / 630 V
Le codage S est préféré pour l'alimentation des petits appareils.
Codage Y
Application typique : Transmission hybride de signaux et d'alimentation dans un connecteur
Taille M12 (IEC 61076-2-113)
8 pôles (Type 4)
4 x alimentation : 6 A, 50 V
4 x données : Kat. 5, 0.5 A, 50 V
Le codage Y dispose d'une face d'accouplement hybride. Il alimente simultanément les appareils en énergie et en données, deux éléments vitaux. Les quatre contacts de données permettent des taux de transmission allant jusqu'à 100 Mbit/s Fast Ethernet. Les quatre contacts de puissance transmettent une puissance allant jusqu'à 300 W. Les raccordements hybrides, telles que le codage en Y, peuvent alimenter simultanément plusieurs lignes de vie. Cela permet d'éviter l'utilisation d'interfaces distinctes, d'économiser des ressources et de soutenir activement la miniaturisation des appareils.
Codage X
Application typique : interface de données pour es réseaux Ethernet Industriel
Taille M12 (IEC 61076-2-109)
Taux de transmission de données 1 ; 10 Gbit/s
8 pôles
Le codage X est utilisé pour la transmission de l'Ethernet industriel dans des environnements exigeants. Grâce à son excellent blindage, ce codage permet des taux de transmission allant jusqu'à 10 Gbit/s. Les flux de données sont bien protégés des influences électromagnétiques par le boîtier métallique robuste.