Chargement publique

Plusieurs facteurs sont déterminants pour l'acceptation et le succès des véhicules électriques : outre le nombre de stations de recharge et une infrastructure de recharge complète dans les espaces commerciaux et publics, une technologie de recharge facile à utiliser et permettant de gagner du temps et de l'argent lors de la recharge est également très importante.


Charge publique

Des normes différentes coexistent

Comme dans les stations-service où l'on trouve différents types de carburant, plusieurs normes de connexion coexistent pour les stations de recharge. Parmi les exemples, citons le CCS (Combined Charging System) avec des prises de type 1 (Combo 1) ou de type 2 (Combo 2), le système de charge CHAdeMO, ou d'autres normes telles que la norme GB/T en Chine.

Les longs temps de charge découragent de nombreux automobilistes de passer aux véhicules électriques. La technologie de charge rapide qui utilise la prise de charge CC (Combo) garantit que les véhicules seront alimentés en énergie suffisante en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Presque tous les nouveaux concepts de voitures électriques des principaux équipementiers s'appuient sur une recharge rapide puissante pour compléter leur technologie de recharge conventionnelle. Cela garantit une meilleure acceptation par les automobilistes et donne une forte impulsion à la mobilité électrique.

Bornes de recharge dans les espaces publics

Une grande variété d'équipements de charge

Le portefeuille de produits de HARTING Automotive comprend la norme européenne Combo Type-2 d'interface de charge CC pour la charge CC rapide avec une capacité de charge de 200 kW. Ces produits sont homologués et certifiés pour tous les secteurs spécifiques du marché et toutes les exigences légales dans le monde entier. Pour les câbles de charge, la prise de type 1 pour le courant alternatif (développée pour les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud) est certifiée selon UL, CE et JET / PSE ; la prise de type 2 pour le marché européen est conforme à UL/VDE. La prise GB China de HARTING est conforme à la norme CQC de l'autorité chinoise de normalisation (China Quality Certification Centre).

ext-pdf.svg
Solutions pour l'e-mobilité
.pdf - 4,7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Aperçu du produit

HARTING Automotive développe et produit des équipements de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Nos produits sont homologués et certifiés pour tous les secteurs spécifiques du marché et les exigences légales dans le monde entier.