ix Type B solder 10xAWG26 PUR 3.0m
Artikelnummer: 33 48 161 6A21 030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 3.0m
Artikelnummer: 33 48 161 6A21 030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ B |
Steckverbinder 2 | HARTING ix Industrial® Typ B |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 10 |
Adernaufbau | 10x AWG 26 |
Anschlussart | Lötanschluss |
Kodierung | Typ B |
Vorherige
Nächste