har-modular Spacer 5 female with clip
Artikelnummer: 02 52 900 0005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
har-modular Spacer 5 female with clip
Artikelnummer: 02 52 900 0005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | P Zwischenstück |
Komponente | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Leermodul |
Modulbreite | 5,08 mm |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Leiterplattenbefestigung | mit Befestigungsclip |
Hinweise | steckbar mit Messerleiste |
Vorherige
Nächste