Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) | Liquid-crystal polymer (LCP) |
Farbe Einsatz | schwarz | schwarz |
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Sn über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Technische Kennwerte | ||
Isolationswiderstand | 109 Ω | 109 Ω |
Kriechstrecke | 1,6 mm | 1,6 mm |
Steckkraft | ≤ 60 N | ≤ 60 N |
Ziehkraft | ≥ 12 N | ≥ 12 N |
Steckkontaktreihen | 1 | 1 |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
Bemessungsspannung | 160 V | 160 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV | 2,5 kV |
Luftstrecke | 1,5 mm | 1,5 mm |
Bemessungsstrom | 6 A | 6 A |
Vibrationsbeständigkeit | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Abisolierlänge | 6 mm | 6 mm |
Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
Leiterquerschnitt | 0,14 ... 0,5 mm² starr|0,2 ... 0,5 mm² flexibel|0,25 ... 0,34 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung | 0,14 ... 0,5 mm² starr|0,2 ... 0,5 mm² flexibel|0,25 ... 0,34 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
Nettogewicht | 0,01 g | 2.680 g |
GTIN | 5713140111356 | 5713140111349 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Vietnam | Vietnam |
Packungsgröße | 1 | 1 |
Ausführung | ||
Hinweise | Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2. | Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2. |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 12 | 12 |
Lieferumfang | Musterbestellung | 500 Stück auf Rolle |
Anschlussart | Push-In-Federkraftanschluss|Reflowlötanschluss (SMT) | Push-In-Federkraftanschluss|Reflowlötanschluss (SMT) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Merkmale | Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt) | Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt) |
Komponente | Printklemme | Printklemme |
Beschreibung | horizontal | horizontal |
Baureihe | har-flexicon@ | har-flexicon@ |