T1 Industr. jack V-IP20 18,5 mm (1 pcs.)
Artikelnummer: 09 45 281 2811 333
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
T1 Industr. jack V-IP20 18,5 mm (1 pcs.)
Artikelnummer: 09 45 281 2811 333
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Leiterplattensteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
kurze Ausführung |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Lieferumfang | Musterbestellung |
Vorherige
Nächste