Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV Status | konform | konform |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
Normen und Zulassungen | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Zulassungen | DNV GL | DNV GL |
Technische Kennwerte | ||
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
Steckzyklen | ≥ 750 | ≥ 750 |
Bemessungsstrom | 1,5 A | 1,5 A |
Grenztemperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
GTIN | 5713140061538 | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Taiwan | Taiwan |
Packungsgröße | 130 | 1 |
Ausführung | ||
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 | 8 |
Lieferumfang | Tape & Reel | Tray |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) | Reflowlötanschluss (SMT) |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Buchse | Buchse |
Beschreibung | RJ45|gewinkelt | RJ45|gewinkelt |
Baureihe | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |