Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
China RoHS | 50 | e |
ELV Status | konform mit Ausnahme | konform |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
RoHS | konform mit Ausnahme | konform |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja | nicht enthalten |
Kontaktoberfläche | Au über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Au über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
Normen und Zulassungen | ||
Zulassungen | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | ja | ja |
Normen | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Steckgesicht | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Steckgesicht |
Technische Kennwerte | ||
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Übertragungseigenschaften | Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz | Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz |
Steckzyklen | ≥ 750 | ≥ 750 |
Bemessungsspannung | 50 V | 50 V |
Bemessungsstrom | 1,75 A | 1,75 A |
Grenztemperatur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
Nettogewicht | 6,333 g | 5,01 g |
GTIN | 5713140053670 | 5713140223981 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Malaysia | Malaysia |
Packungsgröße | 300 | 1 |
Ausführung | ||
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Lieferumfang | Tray | Tray |
Anschlussart | Wellenlötanschluss | Wellenlötanschluss |
Bezeichnung | ||
Bezeichnung | RJ45 | RJ45 |
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Merkmale | intuitive Verriegelung | intuitive Verriegelung |
Komponente | Buchse | Buchse |
Beschreibung | vertikal|mit Schirmfeder | vertikal|mit Schirmfeder |
Baureihe | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |