PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
Artikelnummer: 09 35 002 2106
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
Artikelnummer: 09 35 002 2106
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Bezeichnung | RJ45 |
Komponente | Buchse |
Beschreibung | vertikal |
mit Schirmfeder |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Lieferumfang | Tape & Reel |
Vorherige
Nächste