M-module
Artikelnummer: 02 54 901 0402
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | M1 Modul |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Modulbreite | 10,16 mm |
---|---|
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 1 |
Hinweise | Kontakte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste