Han3M RJ45 Hybrid Metall WDF Gehäuse
Artikelnummer: 09 45 515 0027
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3M RJ45 Hybrid Metall WDF Gehäuse
Artikelnummer: 09 45 515 0027
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Gehäuseart | Anbaugehäuse |
Gehäusebeschreibung | inkl. Flachdichtung |
zur direkten Geräteintegration |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel |
Vorherige
Nächste