Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A WDF 8+4p Kunst.
Artikelnummer: 09 45 225 1760
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A WDF 8+4p Kunst.
Artikelnummer: 09 45 225 1760
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 Hybrid |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | gerade |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 12 |
Anzahl Data-Kontakte | 8 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Vorherige
Nächste