Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Artikelnummer: 61 88 720 0006 0150
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
Artikelnummer: 61 88 720 0006 0150
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | LP 14-polig |
Steckverbinder 2 | M16 |
Buchse | |
12-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
halogenfrei | |
silikonfrei | |
Merkmale | hochflexibel |
Schleppkettenfähig |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Adernaufbau | 6x 2x 0,25 mm² |
Anwendungsgebiet | für Encoderanschluss |
Vorherige
Nächste