Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
ECHA SCIP Nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV Status | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform mit Ausnahme | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja | ja |
Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig | Edelmetall über Ni steckseitig |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
Normen und Zulassungen | ||
Normen | DIN 41626 | DIN 41626 |
Technische Kennwerte | ||
Anforderungsstufe | 1 | 1 |
Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
Bemessungsstrom | ≤ 20 A | ≤ 40 A |
Steckkraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Ziehkraft | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
Nettogewicht | 1,6 g | 1,9 g |
GTIN | 5713140003811 | 5713140003828 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
Packungsgröße | 100 | 100 |
Ausführung | ||
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel | Motherboard to daughtercard|Mezzanine|Leiterplatte zu Kabel |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte | gedrehte Kontakte |
Geschlecht | Messerkontakt für Messerleisten | Messerkontakt für Messerleisten |
Bezeichnung | ||
Kontaktart | Lötkontakt | Lötkontakt |
Kategorie | Kontakte | Kontakte |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform M|DIN 41612 Bauform M invers|DIN 41612 Bauform MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M Modul, Messer, gewinkelt|har-modular@ M Modul, Messer, gerade | DIN 41612 Bauform M|DIN 41612 Bauform M invers|DIN 41612 Bauform MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M Modul, Messer, gewinkelt|har-modular@ M Modul, Messer, gerade |
Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
Baureihe | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |