DIN-Signal Hochstrom m, 10A crimp
Artikelnummer: 09 03 000 6113
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Signal Hochstrom m, 10A crimp
Artikelnummer: 09 03 000 6113
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontaktart | Crimpkontakt |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform M |
DIN 41612 Bauform M invers | |
DIN 41612 Bauform MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M Modul, Messer, gewinkelt | |
har-modular® M Modul, Messer, gerade |
Geschlecht | Messerkontakt für Messerleisten |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Vorherige
Nächste