DIN-Power-Schraube Kunst.-2,2x9,5-PZ1
Artikelnummer: 09 06 001 9974
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power-Schraube Kunst.-2,2x9,5-PZ1
Artikelnummer: 09 06 001 9974
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
har-modular® | |
Zubehörtyp | Schraube |
Zubehörbeschreibung | M2,2 x 9,5 |
für Schalengehäuse D 20/2 | |
für Schalengehäuse 2C, 3C | |
für har-modular® P Modul | |
für har-modular® T Modul - Messerleiste |
Werkstoff Zubehör | Metall |
---|---|
Farbe Zubehör | metallisch |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
Vorherige
Nächste