DIN-Power Erdungsschraube M4X8
Artikelnummer: 09 06 800 9958
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Power Erdungsschraube M4X8
Artikelnummer: 09 06 800 9958
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Zubehörtyp | Schraube |
Zubehörbeschreibung | für Schalengehäuse D20 Metall |
M4 x 8 | |
für Erdungsanschluss |
Werkstoff Zubehör | Metall |
---|---|
Farbe Zubehör | metallisch |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
Vorherige
Nächste