C9-crimp module
Artikelnummer: 02 54 909 0101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
C9-crimp module
Artikelnummer: 02 54 909 0101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | har-modular® |
Bezeichnung | C9 Modul |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | Federleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Modulbreite | 10,16 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimpanschluss |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
Kontaktanzahl | 9 |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste