Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0008 1000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0008 1000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | Aderendhülsen |
Steckverbinder 2 | M16 |
Buchse gewinkelt | |
6-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
halogenfrei | |
silikonfrei | |
Merkmale | hochflexibel |
Schleppkettenfähig |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 1x 2x 0,5 mm² |
Anwendungsgebiet | für Anschlussleitung Haltebremse |
Vorherige
Nächste