Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse
Artikelnummer: 10 12 005 1004
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse
Artikelnummer: 10 12 005 1004
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Gehäuseart | Anbaugehäuse |
Gehäusebeschreibung | inkl. Flachdichtung |
zur direkten Geräteintegration |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
---|---|
Farbe Gehäuse | grau |
RoHS | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Nickel | |
Naphthalin |
Vorherige
Nächste