Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Artikelnummer: 09 57 568 0501 000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Artikelnummer: 09 57 568 0501 000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | LC duplex Hybrid |
Komponente | Wanddurchführung |
Kontaktart | LC Kontakt |
Kontaktbeschreibung | Singlemode |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Kontaktanzahl | 2 |
Kontaktbestückung | L1, PE, N |
weitere Kontakte | + 3x 300 V AC |
Vorherige
Nächste