Han 3A M Receptacle DC set
Artikelnummer: 09 57 368 0501 000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 3A M Receptacle DC set
Artikelnummer: 09 57 368 0501 000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 Hybrid |
Komponente | Wanddurchführung |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kontaktbestückung | V+, GND, V- |
weitere Kontakte | + 3x 300 V DC |
Vorherige
Nächste