Feldkonfektionierbare Stecker - bis zu 25% Zeitersparnis
Schnell, prozesssicher, intuitiv und ideal für raue Industrieumgebungen: Feldkonfektionierbare Stecker sparen bis zu 25% Zeit und vereinfachen die Installation von Ethernet-Netzwerken.
Entdecken Sie 3 geniale Helfer!
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation industrieller Netzwerke. Für die Arbeit vor Ort direkt an der Maschine bietet HARTING 3 geniale Lösungen, die schnell und ohne Spezialwerkzeug montiert werden können.
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand, der bei der Installation von Ethernet-Netzwerken in Industrieanlagen vor Ort direkt an der Maschine anfällt. Unsere feldkonfektionierbaren Steckverbinder können in wenigen Augenblicken mit maximaler Flexibilität auf die Kabel montiert werden.
Schnelle Anwendung für die Feldkonfektionierung
Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Spart eine Menge Zeit
Für flexible Kabellängen
Einfach und intuitiv zu montieren
Prozesssicher und robust
Hohe Leistungen
Typische Anwendungsszenarien
In welchen Situationen ist der Einsatz von feldverdrahtbaren Steckverbindern empfehlenswert? Ein Beispiel: Wenn Sie bei der Verdrahtung einer Maschine die benötigte Länge eines Kabels nicht kennen, müssen Sie die Installation vor Ort, direkt im Feld, direkt in der Maschine durchführen. Und dann muss Ihr Steckverbinder ein Höchstmaß an Flexibilität, Einfachheit, Robustheit und Sicherheit bieten. Diese Vorteile sprechen für den Einsatz von feldkonfektionierbaren Steckverbindern von HARTING.
Lernen Sie von unseren Produktmanagern
Auf unserer jährlichen Konferenz HARTING Industrial Ethernet Woche 3 im Februar 2024 haben unsere Produktmanager feldkonfektionierbare Steckverbilner vorgestellt.
Feldkonfektionierbare Stecker: PDF Guide
Dieser praktische PDF-Leitfaden gibt Ihnen einen schnellen Überblick über das HARTING Sortiment an feldkonfektionierbaren Steckverbindern (English | 5 MB).
RJ Industrial® Multifeature
Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 für IP20 Umgebungen: Unser neuer Stecker RJ Industrial® Multifeature ist absolut robust und zuverlässig mit integrierten Schneidwerkzeugen für schnell, einfache und werkzeuglose Installation. Sorgt für bis zu 25 % Zeitersparnis.
Das 8-malige Kürzen der einzelnen Drähte mit dem Drahtschneider entfällt, und die Qualität des Anschlusses wird ebenfalls verbessert. Die Drähte werden in jedem Steckverbinder immer an der gleichen Stelle sicher gekürzt, wodurch auch die HF-Leistung aller Konfektionen identisch ist.
Videos: Montageanleitung
preLink® Ethernet Verkabelungssystem
Ein hochflexibles System: Der kabelmontierte preLink® Block lässt sich einfach in eine Vielzahl von Steckern und Buchsen (RJ45, M12) sowie Leiterplattenaufnahmen einstecken. preLink® ist eine universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie - alle Umgebungen von IP20 bis IP65/67.
Videos: Montageanleitung
HARAX® werkzeugloser Schnellanschluss
HARAX® ist ein werkzeugloser Schnellanschluss von HARTING. Der Kontakt wird über Schneidklemmkontakte hergestellt. M8 / M12 Rundsteckverbinder mit HARAX®-Anschluss können vor Ort einfach von Hand konfektioniert werden.