HARTING begleitet und unterstützt den industriellen Wandel seit mehr als 70 Jahren. In den 1940er und 1950er Jahren legten die ersten erfolgreichen Produkte, elektrische Konsumgüter für den täglichen Gebrauch, einen wichtigen Grundstein für den Neuanfang. Die Grundlage für den heutigen industriellen Wandel bilden Basistechnologien wie Schnittstellen für die Übertragung von Energie, Daten und Signalen.
HARTING bringt deshalb das Han-Modular auf den Markt® Domino-Module, die die Welt der modularen Industriesteckverbinder auf eine neue Stufe heben werden. Sie eröffnen neue Optimierungsmöglichkeiten, wie z. B. Platz- und Gewichtseinsparungen von bis zu 50 %, wodurch der CO2-Fußabdruck verringert wird.
Erfahren Sie mehr über Han-Modular® Domino mit RJ45-Schnittstelle
Unterstützung des industriellen Wandels von heute
Heute steht die Welt erneut vor den Herausforderungen eines großen Wandels. Es ist notwendig, sich auf die Zukunft vorzubereiten, um die Herausforderungen in den Bereichen Energie und Digitalisierung zu bewältigen, da dieser Wandel grundlegende Technologien erfordert.
Steckverbinder stellen eine solche Technologie dar, indem sie die sichere und fehlerfreie Übertragung von Energie, Daten und Signalen ermöglichen. Auch die Steckverbindertechnologie muss den globalen Megatrends folgen und den Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bieten, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit.
So präsentiert HARTING mit den Han-Modular® Domino Modulen die nächste Entwicklungsstufe des modularen Steckverbinders. Die neue Serie erfüllt in erster Linie die Anforderungen der Industrie an Bauraum- und Gewichtseinsparung. Anwender von Han-Modular® Domino-Modulen können bis zu 50 % Bauraum einsparen, indem sie z. B. verschiedene Getriebetypen in ein Modul integrieren.
Produktbeispiel HARTING Han-Modular®
Möchten Sie die nächste Stufe der modularen Industriesteckverbinder erleben?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.
Niedrigere Energiekosten und einfache Installation
Das Domino-Modul trägt zur Kostensenkung und Ressourcenschonung bei. Dies gilt für die Produktion, da für die Herstellung kleinerer Bauteile weniger Energie und Material benötigt wird.
Das gilt aber auch für die Logistik, die von der Platz- und Gewichtsersparnis sowie von der höheren Flexibilität profitiert. Die Modularität wird durch die Verwendung kleinerer Komponenten erhöht, die in Scharnierrahmen nebeneinander angeordnet werden können. Einzelne Module können wiederverwendet werden (im Sinne des Plattformgedankens); die Nachhaltigkeit wird verbessert.
Installateure profitieren außerdem von kürzeren Montagezeiten. Durch die reduzierte Steckergröße können schwer zugängliche Montagebereiche effizienter bestückt oder überhaupt erst für die Montage erschlossen werden, z.B. im engen Bauraum von Schienenfahrzeugen. Dadurch werden die Montagekosten gesenkt.
Han-Modular® Domino Module - Die nächste Stufe der modularen Industriesteckverbinder
"Würfel" unterstützen die Anpassung
So wie Dominosteine aus zwei separaten Quadraten bestehen, setzt sich ein Dominomodul aus zwei Bausteinen oder Würfeln" zusammen. Die Han-Modular®-Steckseite ist in zwei Teile geteilt.
Das Ergebnis ist eine nahezu quadratische Fläche, in der auch größere Kontakte untergebracht werden können. Die Cubes unterstützen die Konfiguration von kundenspezifischen Steckverbindern, die genau auf die Anforderungen eines Designs zugeschnitten sind.
Strom-, Signal-, Daten- oder Druckluft- sowie Stift- und Buchsenkontakte können in einem Modul kombiniert werden. Insgesamt wird die Anzahl der erforderlichen Schnittstellen pro Einheit reduziert. Die Anschlusstechnik wird kleiner und leichter, mehr Module und Modultypen als bisher passen in einen Stecker.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Kleinere und leichtere Steckverbinder ermöglichen Platzeinsparungen von bis zu 50%
Höchste Flexibität als skalierbar für den jeweiligen Bedarf
Verkürzung der Installationszeiten durch Kombination mehrerer Einzelverbindungen
kompatibel mit den Komponenten der Baureihe Han-Modular® , dem Marktstandard für modulare Industriesteckverbinder
Nachhaltigkeit durch konsequente Modularisierung
Kataloge, Broschüren, Flyer
Produktmuster anfordern
Möchten Sie die nächste Stufe der modularen Industriesteckverbinder erleben? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.